Termékek közzététele
Archal 1.5MB
Archal 1.5MB
Archal 1.5MB
Archal 1.5MB

    Archal 1.5MB

    Fully upholstered chair with medium height back on a powder coated or chromium plated steel base, upholstery with quilting detail. Additional padding available on all the Archal range at no extra cost. Archal brings a new level of form and style innovation to the Lammhults seating collection. Using a frame of cast aluminium, Archal goes beyond the limitations of bent steel tubing, with the sculptural form of solid cast aluminium. Produced locally, the Archal frame is made using 99,9% recycled material, the equivalent of approximately 360 aluminium soft cans.

    Specifikáció
    • Archal is available fully upholstered with quilting, with or without arms and with two different swivel bases: a 4-feet swivel base with glides, and a 5-feet swivel base version with casters. Both frames in the same graphic, stylish Archal design made from recycled aluminium.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarchal-1-5-mb
    • TermékcsaládInspec
    • TermékcsoportLammhults Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)34.6
    • Szélesség (hüvelyk)19.7
    • Mélység (hüvelyk)22.4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (font)23.81
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings