Termékek közzététele
Archal XL 5.1
Archal XL 5.1
Archal XL 5.1
Archal XL 5.1

    Archal XL 5.1

    Conference chair on a 360° swivel powder coated or polished aluminum base on casters. Fully upholstered with quilting detail. A more generous seat width, wider armrests and extra padding for better comfort. Archal XL constitutes yet another compliment to the Archal family. Carrying the Lammhults’ signature touch of elegance with utmost craftsmanship, Archal XL is truly XL – available in either Lounge or Conference versions.

    Specifikáció
    • Archal XL is available fully upholstered quilted, with or without armrests, in two different styles: a 5-feet swivel base version witch casters, and a 5-feet swivel base version with glides. Conference version comes with a height adjustable frame. All frames in the same graphic, stylish Archal design.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarchal-xl-5-1
    • TermékcsaládInspec
    • TermékcsoportLammhults Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)48
    • Szélesség (hüvelyk)26.4
    • Mélység (hüvelyk)26.4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (font)44.09
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings