Termékek közzététele
Area 9.2
Area 9.2
Area 9.2

    Area 9.2

    Modular sofa unit on powder coated or chromium plated cast aluminium sled base. Left-hand unit with upholstered seat and low rise back, and built-in magnetic linking device. This modular seating series with its six different modular units inspires to creative and flexible seating solutions. Use them separately or in groups to create exiting configurations. Two-, three- or even more seater sofas are easily created. The innovative linking device, Quicklink, consisting of built-in magnets makes the units easy to regroup. The airy table in perforated sheet metal makes a perfect complement to the upholstered units. The high back version offers a feeling of seclusion in open areas and enables building a soft, sophisticated room within the room.

    Specifikáció
    • The Area series, by Anya Sebton, consists of several modular units: right, left, center and corner units with high or low back, plus two different shaped foot stools, a table in perforated sheet metal and an easy chair. All Area modules can be linked with Area Radius modules.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarea-9-2
    • TermékcsaládInspec
    • TermékcsoportLammhults Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)32.7
    • Szélesség (hüvelyk)30.7
    • Mélység (hüvelyk)38.6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKárpit
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (font)60.63
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névUpholstered Seating
    • OmniClass szám23-21 23 13 15
    • OmniClass névResidential Sofas
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok