Termékek közzététele
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1
Arum 1.1

    Arum 1.1

    Stackable armchair with polypropylene seat and backrest and 4 leg base made with steel tube. Greenguard Certified

    Specifikáció
    • ARUM is an iconic armchair designed for a transversal use in a wide diversity of contexts. A unique armchair that stands out by its elegant curves, lightness and welcoming comfort. The embracing backrest is pleasant to the touch, flowing and ergonomic while the seat has a smooth shape as a river stone. The structure is made of steel and the seat and backrest are made of polypropylene. ARUM armchairs are available in a wide selection of colours that allow broad customization possibilities and facilitate its integration in diverse environments and spaces.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarum-1-1
    • TermékcsaládSandler
    • TermékcsoportInclass Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)30.1
    • Szélesség (hüvelyk)23.2
    • Mélység (hüvelyk)19.7
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (font)12.35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs