Termékek közzététele
Aryn Max 1.3
Aryn Max 1.3
Aryn Max 1.3
Aryn Max 1.3

    Aryn Max 1.3

    Stackable chair with fully upholstered seat and polypropylene backrest on steel rod sled base. Greenguard Certified.

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaryn-max-1-3
    • TermékcsaládSandler
    • TermékcsoportInclass Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-16
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)30.7
    • Szélesség (hüvelyk)20.5
    • Mélység (hüvelyk)20.9
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (font)12.35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok