Termékek közzététele
atlas air 2.4
atlas air 2.4
atlas air 2.4
atlas air 2.4

    atlas air 2.4

    A careful attention to detail characterizes the Atlas Air chair series. Atlas Air’s lightness is not only rooted in design but material composition. A cast, recycled aluminium frame reduces the seat’s weight and environmental footprint. The seat is made of wear-resistant mesh, which contributes to the chair’s slender, lightweight appearance. Conceived for the circular economy, the new Atlas Air contains no composite materials.

    Specifikáció
    • The mesh seat is available in four colours, white, grey, black or rust brown. There is also a version of Atlas Air with a quilted seat pad in fabric or leather. Both a 4-feet and a 5-feet frame on glides are available, the 5-feet is always height-adjustable and can also be combined with casters. To facilitate repair, maintenance, and ultimate recycling, all its components are separable.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóatlas-air-2-4
    • TermékcsaládInspec
    • TermékcsoportLammhults Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)39.4
    • Szélesség (hüvelyk)26
    • Mélység (hüvelyk)24.8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (font)20.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings