Termékek közzététele
Binar 60-125
Binar 60-125
Binar 60-125
Binar 60-125

    Binar 60-125

    Upholstered armchair with medium backrest and 4 spoke swivel base in round steel tube. The seat height is not adjustable.

    Specifikáció
    • Refined design, versatility and comfort are the hallmarks of BINAR 60. A complete family of armchairs designed to be easily integrated into diverse contexts and spaces while keeping a common aesthetic. The armchairs are available with two backrest sizes and can be equipped with a wide range of bases with different functionalities. The collection also offers numerous customization possibilities to adapt to the requirements and style of each project.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbinar-60-125
    • TermékcsaládSandler
    • TermékcsoportInclass Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-06
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)32.3
    • Szélesség (hüvelyk)22.4
    • Mélység (hüvelyk)22.4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (font)26.68
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs