Termékek közzététele
Campus 2.5

Campus 2.5

Armchair with upholstered seat, back in ash or oak on a powder coated or chromium plated steel frame. The Campus chair was launched in 1992 and became an instant success. The design brief was clear: create a functional affordable volume chair for the international contract market. The response was Campus.

Specifikáció
  • Available as a chair and an armchair, Campus comes in a number of variants, with four legs or sled base. Seat and back in veneer, alt. upholstered seat/ seat and back. Campus stacks; Campus links; Campus can be managed easily with its trolley. Campus complements conference, office, institutional and residential settings with its quiet capable style.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócampus-2-5
  • TermékcsaládInspec
  • TermékcsoportLammhults Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-23
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)29.9
  • Szélesség (hüvelyk)21.3
  • Mélység (hüvelyk)19.3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Másodlagos anyagKárpit
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (font)12.35
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 névChairs
  • OmniClass szám23-21 23 13 11
  • OmniClass névResidential Chairs
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings