Termékek közzététele
Cinema 6.1
Cinema 6.1
Cinema 6.1

    Cinema 6.1

    Easy chair with upholstered seat and back on plywood base in molded highly resilient polyurethane foam, on powder coated or chromium plated steel tubular legs with leather arm covers. Cinema is a model of efficiency in style and execution, with exceptional comfort and modest space requirements. Gunilla points to her inspiration for Cinema found in the seating of sports cars: crafted leather stitching and strong-support comfort in a modest space.

    Specifikáció
    • A Cinema foot stool and a Cinema sofa complete the Cinema collection. Cinema comes in fabric or leather, with powder coated or chromium plated steel tubing.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócinema-6-1
    • TermékcsaládInspec
    • TermékcsoportLammhults Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)30.7
    • Szélesség (hüvelyk)22
    • Mélység (hüvelyk)29.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKárpit
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (font)36.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_26
    • Uniclass 2015 leírásEasy chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings