Termékek közzététele
cinema 6.1 Chair
cinema 6.1 Chair
cinema 6.1 Chair
cinema 6.1 Chair

    cinema 6.1 Chair

    A CELEBRATION OF SCANDINAVIAN DESIGN

    Easy chair with upholstered seat and back on plywood base in molded highly resilient polyurethane foam, on powder coated or chromium plated steel tubular legs with leather arm covers.

    About

    Cinema is a model of efficiency in style and execution, with exceptional comfort and modest space requirements. Gunilla points to her inspiration for Cinema found in the seating of sports cars: crafted leather stitching and strong-support comfort in a modest space.

    Variants

    A Cinema foot stool and a Cinema sofa complete the Cinema collection. Cinema comes in fabric or leather, with powder coated or chromium plated steel tubing.

    Specifikáció
    • Easy chair/Sofa
      Available with a frame of Ø16 mm and 19 mm powder coated or chromium plated steel tubing. Seat with nosag spring. Seat and back with injected expanded polyurethane foam. Leather arm covers.

      Stool
      Legs of Ø19 mm powder coated or chromium plated steel tubing. Base of wood. Cold processed polyether foam.
      Upholstery: fabric or leather

      Stool Options
      Stitched seams in divergent color

      Weight
      7.5 kg

      inspec / Sandler Code: CINEMA-6.1-CHR-COM

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócinema-6-1-chair
    • TermékcsaládInspec
    • TermékcsoportLammhults Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok