Termékek közzététele
Cocoon 102

Cocoon 102

Acoustic seating unit which provides privacy and personal space. Fitted with built-in Bluetooth speakers (1-way Bluetooth), LED lighting, USB charger and mounted on casters. Rechargeable battery lasts for 2-3 daysdepending on usage.

PLEASE NOTE: COM requirement if using two separate fabrics is 7.3 m/8 yds for the wall panels and 3.5 m/3.8 yds for the inside seat. If using the same fabric for wall panels and inside seat, 10 m/10.9 yds is needed in total.

Specifikáció

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCocoon-102
  • TermékcsaládSandler
  • TermékcsoportSkipper
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-18
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)69.3
  • Szélesség (hüvelyk)39.4
  • Mélység (hüvelyk)39.4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagKárpit
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (font)154.32
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódSL_90_20_98
  • Uniclass 2015 leírásWork booths
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 névBooths and Tables
  • OmniClass szám23-25 13 13 15
  • OmniClass névSingle Wall Audio Booths