Termékek közzététele
Cono 4004 D32

Cono 4004 D32

Coffee table with conical metal base and 80cm/32"-diameter table top. 45cm/17.75" high. The round table top is available in woodgrain or a lacquered finish, with a reverse knife edge profile. Other profiles and materials available by special request.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócono-4004-D32
  • TermékcsaládMontbel
  • TermékcsoportCono
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-09
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)17.7
  • Szélesség (hüvelyk)31.5
  • Mélység (hüvelyk)31.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
  • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
  • OmniClass szám23-21 23 15
  • OmniClass névResidential Tables