Termékek közzététele
Corda 162.42
Corda 162.42

    Corda 162.42

    Steel framed barstool with a hand woven seat and back. Suitable for indoor or outdoor use. Tight weave.

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócorda-162-42
    • TermékcsaládSandler
    • TermékcsoportTonon Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-01-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1140
    • Szélesség (mm)530
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagRope
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)8.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStools
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névUpholstered Seating
    • OmniClass szám23-21 21 33 11
    • OmniClass névCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok