Termékek közzététele
Danielle 4.1
Danielle 4.1

    Danielle 4.1

    Fully upholstered counter stool on a beech wood frame. Produced to custom height per customer specification from 23.5”-29” seat height.

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódanielle-4-1
    • TermékcsaládSandler
    • TermékcsoportMontbel Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-01-11
    • Verziószám1
    • Szélesség (hüvelyk)18.9
    • Mélység (hüvelyk)22.2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBükkfa
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (font)24.25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStools
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 névHospitality Furniture
    • OmniClass szám23-21 21 33 11
    • OmniClass névCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings