Termékek közzététele
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA
ENT0520TA

    ENT0520TA

    Upholstered seat base and corner backrest on an epoxy coated frame.

    Specifikáció
    • Designed by Christophe Pillet, ENTROPY is a modular sofa system that works as a play of geometries that allow for countless compositions to be formed and a total adaptation to the most diverse spaces. The collection offers a wide range of modular seats in different sizes and shapes that can be freely combined with different backrests, arms, tables and accessories. The original and elegant backrest support marks the identity of this versatile collection and adds a touch of distinction. The broad range of available fabrics and finishes allow endless possibilities of customization that facilitate its integration into the most diverse architectures, settings and contexts.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóENT0520TA
    • TermékcsaládSandler
    • TermékcsoportInclass Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-26
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)27.6
    • Szélesség (hüvelyk)38.2
    • Mélység (hüvelyk)38.2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKárpit
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (font)90.39
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 névCouches and Loveseats
    • OmniClass szám23-21 23 13 15
    • OmniClass névResidential Sofas
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings