Termékek közzététele
Fly 3.1
Fly 3.1
Fly 3.1

    Fly 3.1

    Barstool with a solid beech back and frame with an upholstered seat, fitted with a stainless steel kick-plate on the front footrest.

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófly-3-1
    • TermékcsaládSandler
    • TermékcsoportMilano Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-26
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)42.5
    • Szélesség (hüvelyk)21.3
    • Mélység (hüvelyk)21.1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBükkfa
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (font)16.76
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStools
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névUpholstered Seating
    • OmniClass szám23-21 21 33 11
    • OmniClass névCommercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings