Termékek közzététele
grade 2.7

grade 2.7

Armchair with recycled polypropylene seat on a powder coated or chromium plated tubular steel sled based frame. Stackable and linkable. Grade brings a new level of design sophistication to the plastic stacking shell chair category with its subtly reliefed, recyclable, polypropylene shell and choice of materials and color schemes. Five levels or “grades” of relief are molded into the back of Grade, providing a visual rhythm to the chair’s form.

Specifikáció
  • Grade chair and armchair comes with a seat shell in 5 different colors, and has a steel frame in chrome or powder coat matching the shell color. In addition, Grade is also available with a sled base, a 4- or 5-feet swivel base alternatively with wooden legs. The seat shell is offered with upholstered seat or fully upholstered.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógrade-2-7
  • TermékcsaládInspec
  • TermékcsoportLammhults Collection
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-25
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)30.7
  • Szélesség (hüvelyk)22.8
  • Mélység (hüvelyk)21.3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPorral bevont acél
  • Másodlagos anyagPolipropilén
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (font)14.77
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 névChairs
  • OmniClass szám23-21 23 13 11
  • OmniClass névResidential Chairs
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings