Termékek közzététele
Kontea 3.1

Kontea 3.1

Barstool with upholstered seat and back on steel base. Base spread 50cm / 20″ diameter. 360° swivel without memory return.

Specifikáció

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítókontea-3-1
  • TermékcsaládSandler
  • Termékcsoportet.al
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-01-25
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)46.5
  • Szélesség (hüvelyk)22.8
  • Mélység (hüvelyk)22.8
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagKárpit
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (font)46.74
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 leírásStools
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHospitality Furniture
  • OmniClass szám23-21 21 33 11
  • OmniClass névCommercial Bar Stools