Termékek közzététele
Plania PL91203
Plania PL91203
Plania PL91203
Plania PL91203
Plania PL91203
Plania PL91203

    Plania PL91203

    Plania connecting Top (3 ways 120°)

    Specifikáció
    • PLANIA BENCH is a versatile collection of modular benches characterized by a linear, elegant and timeless design. A collection that combines functionality, flexibility and design. PLANIA benches are available in a wide range of sizes, with or without backrest, and can be built with different types of legs. For full functionality, the collection offers a series of connecting elements that allow the configuration of multiple shapes and combinations, facilitating their integration into all types of environments and spaces.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóplania-pl91203
    • TermékcsaládSandler
    • TermékcsoportInclass Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-20
    • Verziószám1
    • Szélesség (hüvelyk)25.6
    • Mélység (hüvelyk)22.4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (font)17.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • OmniClass szám23-21 25 19 11 13
    • OmniClass névBenches