Termékek közzététele
taia soft 2.4
taia soft 2.4
taia soft 2.4
taia soft 2.4

    taia soft 2.4

    Armchair with soft upholstered shell and 4 spoke swivel base made in solid oak reinforced with an inner steel structure. Greenguard Certified.

    Specifikáció
    • Designed by Simon Pengelly, TAIA is a wide collection of versatile armchairs characterized by its timeless design of flowing and enveloping shapes. A complete family of chairs that seeks a transversal use, functionality and comfort. The different chairs are generated by combining comfortable seats with a wide range of different bases that allow different functionalities keeping a common aesthetic. The seats are available in a select range of timeless polypropylene colours that can incorporate upholstered seats or be fully upholstered for greater comfort. The infinite possibilities of customization and the wide selection of finishes available allow for optimal integration in the most diverse contexts and spaces.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótaia-soft-2-4
    • TermékcsaládSandler
    • TermékcsoportInclass Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)30.7
    • Szélesség (hüvelyk)24
    • Mélység (hüvelyk)22
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTölgyfa
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (font)20.72
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok