Termékek közzététele
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP
Varya 2.10R PP

    Varya 2.10R PP

    Armchair with polypropylene seat and back with right table arm and left metallic arm on a 4 leg epoxy coated base with casters. Greenguard Certified.

    Specifikáció
    • Designed by Simon Pengelly, the VARYA collection is a truly transversal and functional family of chairs that easily crosses the boundary between public and domestic spaces. The VARYA family configure one of the largest and most complete ranges on the market. With an elegant and refined design, VARYA allows to furnish different types of spaces with the same family of seating, keeping always coherent project aesthetic. Different, chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining comfortable seats with an extense range bases. The broad variety of combinations, together with the extensive range of available finishes, allow for endless possibilities of customization without altering the unique character and timeless spirit of this original family designed for inhabiting the most diverse array of settings and contexts.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvarya-2-10R-PP
    • TermékcsaládSandler
    • TermékcsoportInclass Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)31.9
    • Szélesség (hüvelyk)20.5
    • Mélység (hüvelyk)20.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (font)13.89
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok