Termékek közzététele
Varya Task 1.5
Varya Task 1.5
Varya Task 1.5
Varya Task 1.5
Varya Task 1.5

    Varya Task 1.5

    Swivel chair with upholstered shell and 5 spoke cast aluminum swivel base fitted with gas lift column and Ø65mm soft tread casters. The seat height is adjustable. Greenguard Certified.

    Specifikáció
    • Designed by Simon Pengelly, the VARYA collection is a truly transversal and functional family of chairs that easily crosses the boundary between public and domestic spaces. The VARYA family configure one of the largest and most complete ranges on the market. With an elegant and refined design, VARYA allows to furnish different types of spaces with the same family of seating, keeping always coherent project aesthetic. Different, chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining comfortable seats with an extense range bases. The broad variety of combinations, together with the extensive range of available finishes, allow for endless possibilities of customization without altering the unique character and timeless spirit of this original family designed for inhabiting the most diverse array of settings and contexts.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvarya-task-1-5
    • TermékcsaládSandler
    • TermékcsoportInclass Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-02-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)34.4
    • Szélesség (hüvelyk)25.6
    • Mélység (hüvelyk)25.6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (font)16.76
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok