Termékek közzététele
Woodlook 4.13

Woodlook 4.13

Woodlook counterstool with frame manufactured entirely from aluminium but with realistic appearance of wood. Highly durable and scratch resistant

Specifikáció
  • Woodlook® is a new concept in seating designed to withstand the most punishing environments without compromising design. Our furniture is built from sturdy aluminum whilst maintaining an authentic wood appearance.

    The unique Woodlook® process offers unparalleled durability yet is lightweight, scratch resistant, competitively priced and can be customized to meet bespoke designs. The Woodlook® range is ideal for all high traffic situations including restaurants, hotels, casinos, cruise ships, healthcare, and education.

    Woodlook® chairs demonstrate some of the most enviable qualities found in contemporary furniture – strength and durability. Made from a lightweight, yet sturdy, aluminium, these stackable chairs stand up to the rigorous demands of commercial settings.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówoodlook-4-13
  • TermékcsaládSandler
  • TermékcsoportWoodlook
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-08-10
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)34.4
  • Szélesség (hüvelyk)21.3
  • Mélység (hüvelyk)22.2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagKárpit
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)17.64
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG017960
  • ETIM-névFurniture
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_85
  • Uniclass 2015 leírásStools
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSeating
  • OmniClass szám23-21 23 13 17
  • OmniClass névResidential Stools
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings