Termékek közzététele
Wudi 9.4
Wudi 9.4
Wudi 9.4

    Wudi 9.4

    Coffee table made of solid oak and equipped with a magazine rack

    Specifikáció
    • Wudi is a collection of armchairs, benches and side tables for lounge areas that combine tradition and modernity through the use of wood. The armchair is a timeless and comfortable design, characterized by its expressive armrests. A backrest supported by a fabric stretched like a sail contributes to the light and relaxed spirit of the piece. The rounded solid wood structure radiates warmth and softens its image, while the upholstery and high-quality details lend it great elegance. The collection is completed with original upholstered benches and side tables that can be easily integrated into multiple spaces.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówudi-9-4
    • TermékcsaládSandler
    • TermékcsoportInclass Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-10
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)13.2
    • Szélesség (hüvelyk)47.2
    • Mélység (hüvelyk)17.7
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTölgyfa
    • Másodlagos anyagTölgyfa
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (font)32.63
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
    • Uniclass 2015 leírásCoffee tables
    • OmniClass szám23-21 23 15 17
    • OmniClass névResidential Coffee Tables