Termékek közzététele
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010

    Zenpro 0010

    A sophisticated executive armchair designed for comfortable sitting throughout the working day. Suitable for executive offices and boardrooms, it features a weight-activated, synchronized tilt mechanism that can be locked in seven positions and fine-tuned using the tension control knob. The aluminum arms are padded and there is a pneumatic seat adjustment mechanism.

    Soft-tread caster wheels and aluminum frame. Designed by Mario Ruiz. Greenguard Gold-certified to minimize the impact on indoor air quality. A sustainable chair that is 99% recyclable and made of 43% recycled materials.

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóZenpro-0010
    • TermékcsaládSandler
    • TermékcsoportInclass Collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-08
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)50.8
    • Szélesség (hüvelyk)26.8
    • Mélység (hüvelyk)25.2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (font)40.57
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs