Termékek közzététele
Window with hidden opening,2 leaves inward opening Espace® 70TH+
Window with hidden opening,2 leaves inward opening Espace® 70TH+
    Installux

    Window with hidden opening,2 leaves inward opening Espace® 70TH+

    The Espace® O.C. 70TH+ range pushes the limits of performance with an ultra-efficient hidden opening in only 70 mm thickness.

    It offers exceptional thermal insulation, ideal for new buildings with very high energy demands. 

    By maximizing the clear glazing and ensuring perfect visual homogeneity, this range meets the expectations of the most ambitious contemporary architectural projects, without compromising on aesthetics, brightness, and performance.

    Specifikáció
    • Very high thermal performances

      • Up to Uw = 0.79 W/(m²K) with Ug = 0.5
      • Innovative architecture and low-density materials
      • Wide choice of glazing thicknesses
      • Ideal for high environmental requirements

      Clean and customizable design

      • Only 70mm thickness
      • Option of invisible hinges
      • Design choices (handles, glazing beads, finishes...)
      • Compatible with market hardware (openings European groove or 16 groove)
      • Bi-colour option

      Numerous configurations and implementations

      • Tilt and turn, French-style, tilt, combined frame configurations
      • Renovation frame, EWI, dilation, extensions,...
      • Joining profiles with frames from the Espace®, Galaxie®, Comete® ranges
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówindow-with-hidden-opening-2-leaves-inward-opening-espace-70th-plus
    • TermékcsaládWindows
    • TermékcsoportWindow with hidden opening
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-07-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika