Termékek közzététele
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
KA-T50-T-801T-01
    Intarseating

    KA-T50-T-801T-01

    4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)
    Office chair, with timeless, simple and modern design. Product of Korean chair producer FURSYS.
    Specifikáció
    • Integrated connector of back/mechanism/armrests, polished or painted black Options: - with lumbar support or without - with headrest or without Headrest adjustable in height and inclination Adjustable lumbar support in height and depth Moulded seat foam Gas spring Components specification: - as black version - only with lumbar support - headrest available optionally - base - only aluminium - armrest pads - dark grey
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóka_t50
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportOffice chair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-09-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1350
    • Szélesség (mm)735
    • Mélység (mm)640
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeDél-Korea
    • Gyártás helyeDél-Korea
    • Nettó tömeg (kg)18.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56

    Termék elérhetősége

    Európa
    Lengyelország