Termékek közzététele
Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C.2
Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C.2

    Sliding Door System Pearl 38, Four-Open.-Sash_Type-C.2

    Aluminium Sliding system, (Non Insulated)

    Pearl 38 provides reinforced profile designs for customized static values, condensated frame profile design as well as glazing up to 26 mm thickness and the usage of 100 - 240 kg sash weight. It is ease of install with the corner pin connections.

    The system offers 45° and 90° degrees sash corner joint versions and diverse clamp options.

    • Water Tightness

      Class 8A (450 Pa)

    • Resistance to Wind

      Class C2 (800 Pa)

    • Thermal Transmittance Coefficient

      -

    • Air permeability

      Class 4 (600 Pa)


      Specifikáció
        • Water Tightness

          Class 8A (450 Pa)

        • Resistance to Wind

          Class C2 (800 Pa)

        • Thermal Transmittance Coefficient

          -

        • Air permeability

          Class 4 (600 Pa)

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítódliding-door-system-pearl-38-type-c-copy
      • TermékcsaládAluminium Sliding Systems
      • TermékcsoportPearl 38
      • TípusDigital Inventory (Products)
      • Megjelenés dátuma2023-04-14
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAlumínium
      • Másodlagos anyagÜveg
      • Tervezés helyeTörökország
      • Gyártás helyeTörökország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
      • IFC besorolásAjtó
      • ETIM-kódEC003534
      • ETIM-névExterior door (complete with frame)
      • UNSPSC névDoors
      • UNSPSC kód301715
      • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
      • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
      • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 13
      • CSI MasterFormat 2014 névSliding Aluminum-Framed Glass Doors
      • OmniClass szám23-17 11 13 13
      • OmniClass névAluminum Doors
      • CSI UniFormat II kódB2030
      • CSI Uniformat II névExterior Doors