Termékek közzététele
Door DS70 ED, Corner, Inw.Opening, Entrance Door
Door DS70 ED, Corner, Inw.Opening, Entrance Door

    Door DS70 ED, Corner, Inw.Opening, Entrance Door

    interal by Cuhadaroglu DS 70 ED, Thermally Insulated Aluminium Entrance Door System

    DS 70 ED Thermal Insulated Door System meets all door type expectations, including exterior doors.

    With its modern design, DS 70 ED Thermal Insulated Door System is reflecting high quality and functionality together, provides solutions for residences, villas, offices and store entrance doors with special accessories like 24mm thermal insulation barrier and concealed hinges. It offers different options to users with features such as low or zero threshold, multi-point locking and connection to building automation.


    • If the sash width 1,20 m, max. Sash height is 2,40 m
    • Air permeability feature with EPDM gaskets
    • Special draining and sill profile options
    • 70 mm profile frame width.
    Specifikáció
    • Profile Measurements

      • Frame Profile Width  50mm
      • Frame Profile Depth  70mm
      • Vent Profile Width  68mm
      • Vent Profile Depth  80mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítódoor-ds70ed-corner-inward-opening-copy-copy
    • TermékcsaládAluminium Doors & Windows
    • TermékcsoportDS70 ED
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2023-02-24
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • ETIM-kódEC003534
    • ETIM-névExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_25
    • Uniclass 2015 leírásDoorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Doors
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors