Termékek közzététele
interal CURTAIN WALL MN50ASC TRANSOMS
interal CURTAIN WALL MN50ASC TRANSOMS

    interal CURTAIN WALL MN50ASC TRANSOMS

    MN50ASC curtain wall system, bringing a different admiration to your building, enables practical and easy production by means of the special assembly options. Besides it brings all superiorities of the MN50 system (micro condense, performance). Also, by means of the patented insulated glass production technique, it can offer high thermal insulation and zero condensation risk at the same time.   

    Specifikáció
      • All MN 50 system benefits,
      • High thermal performance
      • Easy assembly with the type of special fixing glass assembly
      • 17 mm inside face width
      • Air, water and dust silicone sealing
      • Profile production with QUALANOD ve QUALICOAT-certified for all RAL colors and eloxal options
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóinteral_CW_MN50ASC_TRANSOMS
    • TermékcsaládCurtain Wall Systems
    • TermékcsoportMN50 ASC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-08-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)50
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Függönyfal