Termékek közzététele
Window, DS90, Fixed
Window, DS90, Fixed

    Window, DS90, Fixed

    DS90 THERMALLY INSULATED WINDOW SYSTEMS

    DS90, integrated into the internal modular platform and distinguished by its superior insulation performance, offers a comprehensive and sustainable solution that meets both the technical and aesthetic expectations in modern building facade designs.

    • Passive House Certification - phA & phC (Cold, temperate climate) for both fixed frame and opening sash
    • Uw < 0.8 W/m2K
    • Euro Groove hardware channel
    • 54 mm, low λ value, glass fiber reinforced thermal break
    • Use of a dual-component central insulation gasket
    Specifikáció
    • Thermal Insulation Uw = 0.76 W/m2K

      Thermal Insulation Uf = 0.83 W/m2K

      Thermal Insulation Ug = 0.7 W/m2K

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítówindow-ds90-fixed
    • TermékcsaládAluminium Doors & Windows
    • TermékcsoportDS90
    • TípusDigital Inventory (Products)
    • Megjelenés dátuma2025-11-27
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
    • IFC besorolásAblak
    • ETIM-kódEC003536
    • ETIM-névWindow (complete with frame)
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 leírásWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAluminum Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia