Termékek közzététele
Tolóajtó dupla fa alumínium Internorm HS330 A
Tolóajtó dupla fa alumínium Internorm HS330 A
Tolóajtó dupla fa alumínium Internorm HS330 A
Tolóajtó dupla fa alumínium Internorm HS330 A
Tolóajtó dupla fa alumínium Internorm HS330 A
    Internorm

    Tolóajtó dupla fa alumínium Internorm HS330 A

    3.7/5 csillag3.7(11 vélemény)

    Az emelő- toló ajtók jelentik a kapcsolatot a belső és a külső tér között. A keret nélküli oldalrészek, az XL-formátumok és a különleges megoldások a helyiséget a valós határain túlra tágítják, és új, nagyvonalú térérzetet teremtenek. A belső és külső határok eltűnnek, és összekötik a belső teret a környező természettel.

    Harmonizálja életterét, mert az emelő-toló ajtónál is a HF 410 fa/alumínium ablakokhoz illeszkedve azonos fa felületeket és színeket kínálunk. Ez megkönnyíti az Ön számára, hogy megtervezze saját egyedi és harmonikus lakókörnyezetét. Az optimális hőszigetelést és stabilitást az üvegszálas küszöb biztosítja az átjáró területén, amely kívülről eloxált alumíniummal borított.

    Hőszigetelés W/(m²K)-ben

    Uw  0,73-ig

    Hangszigetelés dB-ben

    32 - 40-ig

    Biztonság

    RC1N, RC2-ig

    COMFORT DRIVE

    TIPP

    Az Internorm HS 330 és KS 430 emelő-tolóajtók kérésre Comfort Drive funkcióval is rendelhetők. Az elektromos meghajtás biztosítja az emelő-toló ajtó kényelmes nyitását és zárását, és integrálható az intelligens otthon rendszerekbe.

    Specifikáció
    • Méretek  (mm-ben)

      Tok beépítési mélysége

      209

      Tok/szány szélessége

      178

      Váltószárny szélessége (2 szárnnyal)

      222

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóInternorm_lift-sliding-door_HS_330_modell-a
    • TermékcsaládWood-ALU Internorm
    • TermékcsoportHS330
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFaanyag
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névGlass doors
    • UNSPSC kód30171501
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Glass Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 19
    • OmniClass névSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText