Termékek közzététele
Tolóajtó quad UPVC alumínium Internorm KS430 C
Tolóajtó quad UPVC alumínium Internorm KS430 C
Tolóajtó quad UPVC alumínium Internorm KS430 C
Tolóajtó quad UPVC alumínium Internorm KS430 C
Tolóajtó quad UPVC alumínium Internorm KS430 C
    Internorm

    Tolóajtó quad UPVC alumínium Internorm KS430 C

    A világos, fényárban úszó szobák szabad teret teremtenek Önnek és családjának. A nagy üvegfelületek a lakótér valódi határain túlra nyúlnak. Új, korlátlan térérzetet teremtenek, ugyanakkor teljes kilátást biztosítanak a külvilágra.

    Ha az emelő-tolóajtót fix üvegezéssel kombináljuk, akkor nagy üvegfelületeket kapunk, amelyek igény szerint szárnyimitációval is rendelhetők. Comfort Drive - elektromos meghajtással az emelő-toló ajtaja kényelmes nyitásához és zárásához.

    Hőszigetelés W/(m²K)-ben

    Uw  0,64-ig

    Hangszigetelés dB-ben

    33 - 43-ig

    Biztonság

    RC1N, RC2-ig

    COMFORT DRIVE

    TIPP

    Az Internorm HS 330 és KS 430 emelő-tolóajtók kérésre Comfort Drive funkcióval is rendelhetők. Az elektromos meghajtás biztosítja az emelő-toló ajtó kényelmes nyitását és zárását, és integrálható az intelligens otthon rendszerekbe.

    Specifikáció
    • Méretek  (mm-ben)

      Tok beépítési mélysége

      200/203

      Tok/szány szélessége

      169

      Váltószárny szélessége (2 szárnnyal)

      176

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóInternorm_lift-sliding-door_KS-430_modell-c
    • TermékcsaládUPVC-ALU Internorm
    • TermékcsoportKS430
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névGlass doors
    • UNSPSC kód30171501
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Glass Doors
    • OmniClass szám23-17 11 23 13
    • OmniClass névSliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors