Termékek közzététele
Ablak dupla UPVC alumínium Internorm KF410 5
Ablak dupla UPVC alumínium Internorm KF410 5
Ablak dupla UPVC alumínium Internorm KF410 5
Ablak dupla UPVC alumínium Internorm KF410 5
Ablak dupla UPVC alumínium Internorm KF410 5
    Internorm

    Ablak dupla UPVC alumínium Internorm KF410 5

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

    Akár klasszikus műanyag fehér színben, akár időjárásálló alumínium burkolattal - a KF 410-zel mindig a helyes döntést hozza meg. A keret és a szárny szögletes kialakítása illeszkedik a home pure designstílushoz. Az új I-tec Insulation technológiának köszönhetően a keret hézagmentesen szigetelt, ezzel a hőszigetelés jelentősen javul. Kívánságra az I-tec szellőztető rendszer integrálható ebbe az ablakba. Ez az innovatív szellőzőrendszer a nap 24 órájában elegendő friss levegőt és tökéletes szobaklímát biztosít.

    Hőszigetelés W/(m²K)-ben

    Uw  0,62-ig

    Hangszigetelés dB-ben

    34 - 47-ig

    Biztonság

    RC1N, RC2-ig

    Vasalat

    rejtett

    Specifikáció
    • Méretek  (mm-ben)

      Tok beépítési mélysége

      90

      Tok/szány szélessége

      113

      Váltószárny szélessége (2 szárnnyal)

      133

      Tokosztó szélessége (2 szárnnyal)

      187

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóInternorm_window_KF_410_Modell-5
    • TermékcsaládUPVC-ALU Internorm
    • TermékcsoportKF410
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-12-15
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeAusztria
    • Gyártás helyeAusztria
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 leírásWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 53 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlastic Windows
    • OmniClass szám23-17 13 17
    • OmniClass névPlastic Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows