Product Overview
The INTEX Dartmouth Extruded Railing System combines classic, timeless millwork aesthetics with modern engineering. Built with a 100% extruded cellular PVC exterior surrounding a heavy-duty aluminum reinforced core, the Dartmouth System offers exceptional commercial-grade strength without the risk of rotting, swelling, or rusting. Designed for both level and stair applications, it features a refined matte finish, hidden hardware, and long-span performance capable of achieving code compliance across expansive deck, porch, and balcony installations.
Key Features & Benefits
Applications
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |