Product Overview
The INTEX Hampton Extruded Railing System features a bold, classic 3.5" flat top rail profile that provides a substantial, high-end millwork appearance. Constructed with 100% extruded cellular PVC surrounding a heavy-duty internal aluminum reinforcement core, the Hampton System delivers structural integrity and commercial-grade strength. It resists rotting, swelling, splitting, and corrosion, making it an ideal low-maintenance solution for porch, balcony, and deck applications in both high-end residential and multi-family commercial projects.
Key Features & Benefits
Applications
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |