Termékek közzététele
INTRA Millinox wall mounted Toilet tissue dispenser
Intra
Archivált

INTRA Millinox wall mounted Toilet tissue dispenser

Toilet tissue dispenser in stainless steel. Outer dimension: 149x285x117 mm Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
Specifikáció
  • Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMXT1
  • TermékcsaládHygiene products
  • Termékcsoport350
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)285
  • Szélesség (mm)149
  • Mélység (mm)117
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)2.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 leírásToilet paper dispensers
  • OmniClass szám23-21 43 15 31
  • OmniClass névToilet Tissue Dispensers