Termékek közzététele
INTRA Easy wall mounted Toilet paper big roll
Intra
Archivált

INTRA Easy wall mounted Toilet paper big roll

Jumbo toilet paper roll holder Holds one roll up to 10″ (254 mm) diameter of 1-5⁄8″ or 2-1⁄4″ (41 or 57 mm) diameter core. Outer cabinet is type 304 stainless steel with a satin finish. Unit has viewing slot and tumbler lock.
Specifikáció
  • Jumbo-Roll Toilet Paper Dispenser shall hold one (1) roll up to 10" (254) dia with 1-5/8" (41.3) dia. core or 2-1/4" (57) dia. core. Cover shall be fabricated of type 304 stainless steel alloy 18-8, 22 gauge with a № 4 satin finish. Rear of cabinet shall have five (5) mounting holes to suit #8 or #10 flat head screws. Cover shall be of one piece construction hung on stainless steel pin hinges and shall be held closed by a tumbler lock keyed to other ASI washroom equipment with key provided. A viewing slot with clear plastic window shall be provided. Unit shall accommodate smaller core size roll by removing the rubber core adapter “O” rings. Opening on bottom of cabinet shall have stainless steel teeth for toilet tissue tearing on both sides. Cover at top shall have shoulder pin to interlock back plate when closed.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóASI0042
  • TermékcsaládHygiene products
  • Termékcsoport351
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)270
  • Szélesség (mm)270
  • Mélység (mm)86
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (kg)1.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 leírásToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 21
  • OmniClass névToilet Paper Dispensers