Termékek közzététele
INTRA Elinda wash basin
Intra
Archivált

INTRA Elinda wash basin

Rectangular corner basin for left and right hand side fixing in 1,2mm stainless steel with grinded finish. Elinda is a very robust basin for optimal space utilization in small toilet rooms. Delivered complete with taphole, 1 ¼” open waste and wall brackets.
Specifikáció
  • Stainless steel AISI 304
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóELINDA
  • TermékcsaládHWB/Drink fount
  • Termékcsoport302
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)111
  • Szélesség (mm)400
  • Mélység (mm)230
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)3.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks