Termékek közzététele
INTRA Icon hand dryer 1150W eco
Intra
Archivált

INTRA Icon hand dryer 1150W eco

Icon ICHD-Eco is an electronic, touch free hand dryer with a cover in stainless steel. Delivered with a fan,1150W, 220-240V, 50/60HZ, with a drying time of 10-12 sec.
Specifikáció
  • Take into account the user during installation. The product should be mounted lower than the recommended 1430mm if the product is to be installed in a sanitary room which is also accessible to wheelchair users. Refer to the installation instructions provided with he product.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóICHD-eco
  • TermékcsaládHygiene products
  • Termékcsoport350
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)308
  • Szélesség (mm)290
  • Mélység (mm)96
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Kéz- és hajszárítók