Termékek közzététele
INTRA Millinox wall mounted Soap dispenser
INTRA Millinox wall mounted Soap dispenser
INTRA Millinox wall mounted Soap dispenser
    Intra
    Archivált

    INTRA Millinox wall mounted Soap dispenser

    Millinox Soap dispenser in stainless steel, for wall mounting. The dispenser is supplied with a one litre plastic container for refill. The dispenser dispenses soap with every push. Also suitable for lotions, shampoos, conditioners etc. Satin finish. Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
    Specifikáció
    • Dimension: 150x285x117 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMXS1M
    • TermékcsaládHygiene products
    • Termékcsoport350
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-11-04
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)285
    • Szélesség (mm)150
    • Mélység (mm)117
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
    • OmniClass szám23-31 25 29 13
    • OmniClass névHand Soap Dispensers