Termékek közzététele
INTRA Millinox wall mounted Toilet paper holder 2 rolls 140
Intra
Archivált

INTRA Millinox wall mounted Toilet paper holder 2 rolls 140

Millinox MXT2-140 is a toilet roll holder in stainless steel for use with two toilet paper rolls with max Ø140mm. Toilet roll number one will be lifted down to the lower level when it is empty, and provides access to the roll number two. Satin finish Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
Specifikáció
  • Toilet roll holder in stainless steel. For two rolls of max D140mm. Outer dimension: 153x335x163 mm Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMXT2-140
  • TermékcsaládHygiene products
  • Termékcsoport350
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-04
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)335
  • Szélesség (mm)153
  • Mélység (mm)163
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)2.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 leírásToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 21
  • OmniClass névToilet Paper Dispensers