Termékek közzététele
INTRA RS72 washbasin  wall mounted
Intra
Archivált

INTRA RS72 washbasin wall mounted

Wash basin in stainless steel, with overflow and tap hole, for wall mounting (brackets not included) Intra offers a wide range of basins for inset, under mount and wall mount, we also offer solutions that withstand vandalism. Stainless steel provides a modern, stylish appearance, is maintenance free and extremely durable.
Specifikáció
  • Outer dimension: 560x420mm The washbasin is prepared for attaching the brackets. The brackets are fastened with T-bolts against the washbasin under flange and is than screwed to a wall with four mounting screws.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóRS72STD
  • TermékcsaládHWB/Drink fount
  • Termékcsoport301
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)199
  • Szélesség (mm)560
  • Mélység (mm)420
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
  • Nettó tömeg (kg)3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks