Termékek közzététele
Glazer SDI
Glazer SDI
Glazer SDI
    Intra lighting

    Glazer SDI

    Glazer "Table friendly". Glazer is linear, optimised for the table. With its minimal shape, Glazer responds to your needs for great illumination. The soft edge design allows you to reach a high visual comfort and low glare by making a soft transition of light on the frame. It is an extremely functional luminaire, more than perfect for those who want something simple and smart. Its design has nothing more to add and nothing left to take away. This is where its beauty comes from. Design: Serge & Robert Cornelissen
    Specifikáció
    • Installation: suspended. Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI> 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Light distribution: direct-indirect. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Advantages: separate switching of direct and indirect light component on request. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI/TD). IP protection: 40. Complete with: adjustable cord suspension and pre-fitted 1,5 m long power cable. 3 m and 5 m suspension available on request.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGlazer
    • TermékcsaládLinear & Systems
    • TermékcsoportGlazer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)1154
    • Mélység (mm)36
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSzlovénia
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek