Termékek közzététele
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
    Intra lighting

    Lona RV

    Lona - Fits everywhere

    Round will never go out of style.

    Lona is a simple product, yet it can shape originality by creative use in space. As it comes in different sizes and mounting possibilities, there are so many ways to combine the Lonas together.

    Its ability to blend in and stand out makes it easy to match with any interior. Especially in unlimited spaces, Lona will add a focal point, without losing the feeling of spaciousness.

    Specifikáció
    • Luminaire luminous flux: 971 lm - 10581 lm

      LED colour: 2700K CRI>80, 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 3000K CRI>90, 4000K CRI>90, Tunable white 2700-6500K

      Optics: Soft light prismatic optics (DPR), Satin opal diffuser (SOP)

      Installation: Recessed

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLona_RV
    • TermékcsaládGeneral
    • TermékcsoportLona
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeSzlovénia
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek