Termékek közzététele
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
Minus C
    Intra lighting

    Minus C

    "Make rhythm, break rhythm". The only Minus which is a plus. This family range can play many roles. Arranged in various compositions it can become the source of creativity, whereas, when placed in an organized setting it brings order and structure. With the »light around« effect, Minus brings a new dimension in low ceiling spaces. By illuminating the ceiling itself, the ceilings become visually elevated and appear much higher. Design: Gigodesign
    Specifikáció
    • Installation: ceiling (C). Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optic: satin opal polycarbonate diffuser (SOP). Body: extruded aluminium profile, powder coated. Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD). Emergency: emergency kit version with autonomy 1h or 3h. IP protection: 40. Accessories (order separately): SRI installation kit for semi-recessed trim-less version (SRI).
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMinus_C
    • TermékcsaládLinear & Systems
    • TermékcsoportMinus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagPolikarbonát
    • Tervezés helyeSzlovénia
    • Gyártás helyeSzlovénia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring
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
    Hasonló termékek

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText