Termékek közzététele
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting
    Intra lighting

    Pyrymyd VERSO Acoustic Lighting

    Ec(h)o friendly

    You can finally forget about those unaesthetic acoustic ceilings. Here is Pyrymyd, an advanced all-in one product, able to create various scenarios and personalized micro ambiances. Therefore, it is a perfect pick for offices and large open spaces.

    3D eco-friendly acoustic panels are made from 100 % recyclable fibre, in order to guarantee an echo-friendly acoustic performance. And above all things, it provides efficient homogeneous light distribution.

    Specifikáció
    • Luminaire luminous flux: 902 - 1068 lm
      Colours: Light grey, Black, Grey acoustic, Ivory sand, Amber sand

      Nº of spots / panel: Dual Mode (5 DECO + 3 LFO)
      LED colour: 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K CRI>90, 4000K CRI>90
      Optics: Acrylic glare-free LFO lens and satined prismatic lens dome for uniform light distribution

      Power: 12 W
      Material: Thermoformed acoustic felt
      Reaction to fire classification: B – s2 d0
      Installation: Suspended, Recessed trim-less

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópyrymyd-verso
    • TermékcsaládAcoustic
    • TermékcsoportPyrymyd
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2026-02-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)85
    • Szélesség (mm)598
    • Mélység (mm)598
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRostnemez
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment