Termékek közzététele
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
Rylo T
    Intra lighting

    Rylo T

    Extraordinary light comfort

    Rylo is not a common downlight. With its special optics it provides high visual comfort and generates circular light emission.

    It doesn’t show off. The light source is hidden and all you can see is pure light with absolutely no glare. It is universal, perfect for all spaces and projects.

    A luminaire for life

    Clean, timeless design, high visual comfort, perfect fusion with space and minimalistic looks make it a luminaire you will never get tired of.

    Specifikáció
    • LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500, CRI>90, 4000K, CRI>90
      Mounting: Track mounted
      Luminaire luminous flux: 305 lm - 1519 lm
      Power:
      6 - 15 W

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítórylo-t
    • TermékcsaládLinear & Systems
    • TermékcsoportRylo
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Flexible Lighting
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • ETIM-kódEG000030
    • ETIM-névAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 00 00
    • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Hasonló termékek