Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
invita/products/26f8ba2b-22d8-4e75-b3af-f4fa55a69a60
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhabútorok
Wall cabinet 80 cm Athena (KO21H-080)
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
INVITA
Követés
Wall cabinet 80 cm Athena (KO21H-080)
Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Wall cabinet with 2 glass doors. With 3 glass shelves.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
287-091-KO21H-080
Termékcsalád
Athena
Termékcsoport
Wall cabinet
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2023-04-19
Verziószám
1
Magasság (mm)
864
Szélesség (mm)
800
Mélység (mm)
330
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.invita.dk/kokken/
Szerelési útmutató
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Terméktanúsítvány
https://www.invita.dk/erhverv/
Műszaki leírás
https://www.invita.dk/kokken/materialer-og-tilbehor/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
MDF
Másodlagos anyag
MFC-lap
Tervezés helye
Dánia
Gyártás helye
Dánia
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhabútorok
IFC besorolás
Felszerelési elem
CSI MasterFormat 2014 kód
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 név
Kitchen Casework
OmniClass szám
23-21 19 00
OmniClass név
Casework
CSI UniFormat II kód
E2010
CSI Uniformat II név
Fixed Furnishings
Termék elérhetősége
Európa
Dánia
Hasonló termékek
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Letöltés
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Letöltés
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Letöltés
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Letöltés
Kalamazoo Outdoor Gourmet
ARCADIA OUTDOOR APPLIANCE CABINETS & BACK PANELS
Letöltés
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Letöltés