Termékek közzététele
Corner base cabinet 100 cm Athena (KU14-2-100)
INVITA

Corner base cabinet 100 cm Athena (KU14-2-100)

Door Athena White. - Flat with slightly rounded edge, radius 2 mm. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, UV- hardened. - Approved for Danish Indoor Climate Label
Specifikáció
  • Corner base cabinet with shelves. 100cm wide cabinet with 40cm door
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító287-091-KU14-2-100
  • TermékcsaládAthena
  • TermékcsoportCorner base
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)704
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)565
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMDF
  • Másodlagos anyagMFC-lap
  • Tervezés helyeDánia
  • Gyártás helyeDánia
  • Nettó tömeg (kg)36.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 névKitchen Casework
  • OmniClass szám23-21 19 00
  • OmniClass névCasework
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Európa
Dánia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText